(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งเข้าไปในร่องของเพลาในทิศทางแนวรัศมีเพื่อสร้างบ่ายึด ติดตั้งเข้ากับเพลาได้ง่ายกว่าแหวนล็อครูปตัว E
รหัสสินค้า |
---|
114020114013 |
114020114016 |
114020114025 |
114020114030 |
114020114040 |
114020114043 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | C RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | 2 to 3 | 1.3 | 1.3 | ||
฿ 1.94 | C RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 2 to 3 | 1.6 | 1.6 | ||
฿ 0.90 | C RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 3.2 to 4 | 2.5 | 2.5 | |
฿ 4.84 | C RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 4 to 5 | 3 | 3 | ||
฿ 1.40 | C RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 5 to 7 | 4 | 4 | |
฿ 1.40 | C RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.3 | 5 to 7 | 4.3 | 4.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน | วัสดุ | SUS304-CSP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | ผิวมันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง