(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถแทรกในการกระทำเดียวและลบออกได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
131480131140 |
131480131160 |
331480131040 |
331480131050 |
331480131060 |
331480131070 |
331480131080 |
331480131090 |
331480131100 |
331480131120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.67 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 14 | 40.6 | ผิวสำเร็จมันวาว | |
฿ 10.84 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 16 | 43.8 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 2.86 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 4 | 16.3 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 3.28 ฿ 1.32 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 5 | 17.9 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 3.48 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 6 | 21.2 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 3.43 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 7 | 22.8 | ผิวสำเร็จมันวาว | |
฿ 4.65 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 8 | 27.7 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 6.40 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 9 | 29.3 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 7.09 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 10 | 32.6 | ผิวสำเร็จมันวาว | ||
฿ 84.87 | SNAP PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 12 | 35.8 | ผิวสำเร็จมันวาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | Snap ขาพิน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง