1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ครีม 67S และถ้วยดูด KS

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ครีม 67S และถ้วยดูด KS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,844.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ที่มีประสิทธิภาพ การเคลือบผิว ดีเยี่ยมเนื่องจากยับยั้งการฟุ้งกระจายของละออง แปรงทาสี

รหัสสินค้า
C-97S-20
KS-12-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่]
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่]
(มิลลิเมตร)
ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่]
(mℓ / นาที)
การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่]
(MPa)
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่]
(ℓ / นาที)
หัวฉีด อากาศ แปรงทาสี หัวฉีด ความจุถ้วย
(ℓ)
แปรงทาสี สกรูติดตั้ง เต้าเสียบ รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว
(mℓ / นาที)
พ่นรายละเอียด ความดันลม
(MPa)
รายละเอียดปริมาณอากาศ
(ℓ / นาที)

฿ 6,566.03

KIN SPLAY GUN 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสีประเภทดูดถึง 2ถึง 250ถึง 400ถึง 0.4ถึง 300PF1/4PF3/8--2.02253600.34240

฿ 1,844.15

฿ 1,016.86

SPLAY GUN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถ้วย--------1.23/8-----

กำลังโหลด …

  1. 1