1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วควบคุมด้วยโซลินอยด์ ซีรีส์ DSS (DSA) ดีไซน์ 22 (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE

วาล์วควบคุมด้วยโซลินอยด์ ซีรีส์ DSS (DSA) ดีไซน์ 22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วที่รับแรงดันสูงและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้โซลินอยด์วาล์วชนิดเปียก SS (SA)-G01 เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการใช้งานที่น่าเชื่อถือ

[คุณสมบัติ]
· มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและการใช้งานที่น่าเชื่อถือ ด้วยการใช้โซลินอยด์วาล์ว ชนิดเปียก SS (SA)-G01 เป็นไพล็อตวาล์ว ซึ่งเป็นวาล์วที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
· ด้วยคุณสมบัติรับแรงดันสูง และประสิทธิภาพสูง ขนาด 04 สามารถจ่ายของไหลได้ถึง 300 ล./นาที และขนาด 06 สามารถจ่ายของไหลได้ถึง 600 ล./นาที
· การออกแบบช่องทางการไหลที่พิเศษเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสูญเสียแรง ดันและเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรระบบได้อย่างมาก
· สามารถปรับเปลี่ยนไพล็อตและการระบายภายในได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องถอดวาล์วออก เพียงเชื่อมต่อและถอดปลั๊ก
· เมื่อใช้วาล์วชนิดแทนเด็มเซนเตอร์ (ที่มีเช็ควาล์วในตัว) เป็นไพล็อตวาล์วภายใน (อุปกรณ์เสริม) ความดันไพล็อตที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนจะยังมีค่าเท่าเดิม

รหัสสินค้า
DSS-G06-C1-GRY-C2-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันใช้งานสูงสุด การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง พาวเวอร์ซัพพลาย วิธีการใช้งาน ประเภทโซลินอยด์ ระบบ ไพล็อต ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ประเภทการสลับ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แบบหล่อ ช่อง ไหลที่การเปลี่ยนแปลง แบบหล่อ ผ่าตัด หัวแปลงสาย G เกลียว สวิตช์กด แบบแมนนวล ไฟแสดงสถานะ รูปทรง ผลตอบแทนด่วน ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว ล็อค ด้วยตนเอง รูปทรงสปูลสปูล วาล์ว ตัวปรับแรงดันลม อัตราการไหลของ พอร์ตเชื่อมต่อ P มิเตอร์วัดไฟ อัตราการไหล วาล์ว ตัวปรับแรงดันลม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สำหรับ ความดัน ไพล็อต รุ่น

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -32 mpa600การเชื่อมต่อสายไฟ200 V ACสปริง เซ็นเตอร์สองภายในอุปกรณ์เสริมภายนอกแบบ 3 ตำแหน่งขนาด 06-มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีชนิดที่มีกล่องเทอร์มินอลตรงกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า น้ำมัน ไฮดรอลิก ประเภท น้ำมัน แร่ การใช้งาน วัตถุ เดียว
วิธีการเชื่อมต่อ Subplate (ไม่รวม) หมายเลข การออกแบบ 22