1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วอุปกรณ์ควบคุมความดัน <และตรวจสอบ> (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE

วาล์วอุปกรณ์ควบคุมความดัน &lt;และตรวจสอบ&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วสำหรับควบคุมความดันวงจร สามารถใช้เป็นวาล์วควบคุมลำดับการทำงาน, อันโหลดวาล์ว หรือวาล์วกันตก
· โดดเด่นที่แรงดันใช้งานสูงสุดถึง 21 MPa (214 kgf/cm2)
· แม้จะเป็นระบบเปิดปิดโดยตรงแต่ก็มีคุณสมบัติแทนที่ความดันเล็กน้อย

รหัสสินค้า
Q-G06-4E-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการไหลสูงสุด
(L / นาที)
การไหลสูงสุด (ช่วง)
(L / นาที)
ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด)
(MPa)
ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด) (ช่วง)
(MPa)
ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด)
(MPa)
ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด) (ช่วง)
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
ช่วงการปรับ ความดัน
(MPa)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ วิธีการติดตั้ง ประเภท วาล์ว (อ้างอิงแคตตาล็อก)

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -12085 ถึง 120 / 100 ถึง 2003.52.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง1410.0 ถึง 16.03/41203.5 to 14ไม่มีชนิดติดปะเก็นแผ่น4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วาล์วควบคุมลำดับการทำงาน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 ความดัน สูงสุดที่ใช้ (ช่วง)(MPa) 10 ถึง 22 / 20 ถึง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 หมายเลข การออกแบบ 21