(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วสำหรับควบคุมความดันวงจร สามารถใช้เป็นวาล์วควบคุมลำดับการทำงาน, อันโหลดวาล์ว หรือวาล์วกันตก
· โดดเด่นที่แรงดันใช้งานสูงสุดถึง 21 MPa (214 kgf/cm2)
· แม้จะเป็นระบบเปิดปิดโดยตรงแต่ก็มีคุณสมบัติแทนที่ความดันเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
CQ-T06-2A-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลสูงสุด (L / นาที) | การไหลสูงสุด (ช่วง) (L / นาที) | ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด) (MPa) | ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด) (ช่วง) (MPa) | ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด) (MPa) | ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด) (ช่วง) (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | ช่วงการปรับ ความดัน (MPa) | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | วิธีการติดตั้ง | ประเภท วาล์ว (อ้างอิงแคตตาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SEQUENCE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 120 | 85 ถึง 120 / 100 ถึง 200 | 0.25 | 0 ถึง 0.6 | 0.85 | 0 ถึง 1.2 | 3/4 | 120 | 0.25 to 0.85 | มี | ชนิดเชื่อมต่อด้วยเกลียว | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | วาล์วควบคุมลำดับการทำงาน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | ความดัน สูงสุดที่ใช้ (ช่วง)(MPa) | 10 ถึง 22 / 20 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | หมายเลข การออกแบบ | 21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง