(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วาง วางซ้อนทับ ด้านบนของบล็อก ฐานรอง/แผ่นรอง สองบล็อกหรือ แมนิโฟลด์ เพื่อสร้างวงจร อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วและเปิดใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วสองแบบได้อย่างง่ายดาย (ความเร็วสูง / ต่ำ)
รหัสสินค้า |
---|
OB-G01-W-20 |
OB-G01-W-H-20 |
OB-G03-W-30 |
OB-G03-W-H-30 |
OB-G03-W-H-J30 |
OB-G03-W-J30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | ความหนา | หมายเลข การออกแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,566.67 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | มาตรฐาน | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | สำหรับ 40 มม | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3/8 | 100 | มาตรฐาน | 30 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 100 | สำหรับ 55 มม | 30 | ||
฿ 18,533.33 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 3/8 | 100 | สำหรับ 55 มม | J30 | ||
฿ 13,916.67 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3/8 | 100 | มาตรฐาน | J30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นเพลท / บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง