(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บล็อค โมดูลาร์ที่ติดตั้งเข้ากับพอร์ตได้ง่ายมากใช้สำหรับเชื่อมต่อ เกจวัดความดัน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OK-G01-P-20 |
OK-G01-P-H-20 |
OK-G01-T-20 |
OK-G01-T-H-20 |
OK-G01-W-20 |
OK-G01-W-H-20 |
OK-G03-50 |
OK-G03-J50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ ปล่อย ความดัน | ความหนา | หมายเลข การออกแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | พอร์ตเชื่อมต่อ P | มาตรฐาน | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | พอร์ตเชื่อมต่อ P | สำหรับ 40 มม | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | พอร์ตเชื่อมต่อ T | มาตรฐาน | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | พอร์ตเชื่อมต่อ T | สำหรับ 40 มม | 20 | ||
฿ 3,566.67 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1/8 | 50 | A, B พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1/8 | 50 | A, B พอร์ตเชื่อมต่อ | สำหรับ 40 มม | 20 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3/8 | 100 | - | มาตรฐาน | 50 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 100 | - | มาตรฐาน | J50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นเพลท / บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง