(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลาย เกลียว หยาบ ตัดอย่างรวดเร็วเป็นผลให้มีขอบเหมือน ใบมีดลบคม ที่ป้องกัน ไม้ แตกเพื่อง่ายต่อการยึด
รหัสสินค้า |
---|
ABL-32-TOKU |
ABL-38-TOKU |
ABL-41-TOKU |
ABL-45-TOKU |
ABL-90-TOKU |
ABL-100-TOKU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 830.97 | FAS BLADE BIS | 1 แพ็ค | 1,750 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.8 | 32 | ||
฿ 830.97 | FAS BLADE BIS | 1 แพ็ค | 1,320 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 38 | ||
฿ 830.97 | FAS BLADE BIS | 1 แพ็ค | 1,260 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 41 | ||
฿ 830.97 | FAS BLADE BIS | 1 แพ็ค | 1,070 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 45 | ||
฿ 1,142.29 | FAS BLADE BIS | 1 แพ็ค | 320 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 4.5 | 90 | ||
฿ 831.61 | FAS BLADE BIS | 1 แพ็ค | 240 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 4.5 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู ทำจากไม้ | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวโครเมต | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง