(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเวทสามารถย้ำได้โดยใช้แรงน้อยลงกว่าแบบรีเวทแข็ง ยังแนะนำให้ใช้บนวัตถุหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความลึกของแขน (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.92 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 3 | 1.8 | |
฿ 1.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 4 | 1.8 | |
฿ 2.01 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 5 | 1.8 | ||
฿ 2.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 6 | 1.8 | ||
฿ 2.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 8 | 1.8 | ||
฿ 2.25 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | |
฿ 2.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 4 | 2.7 | ||
฿ 2.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 5 | 2.7 | ||
฿ 4.07 ฿ 2.86 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 6 | 2.7 | ||
฿ 4.89 ฿ 3.43 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 8 | 2.7 | ||
฿ 3.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | |
฿ 4.89 ฿ 3.43 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 5 | 3.6 | ||
฿ 4.89 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 6 | 3.6 | ||
฿ 3.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 8 | 3.6 | ||
฿ 3.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||
฿ 3.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | |
฿ 4.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 7 | 4.5 | |
฿ 4.65 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | ||
฿ 4.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | |
฿ 5.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | ||
฿ 6.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 7 | 5.4 | |
฿ 6.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 8 | 5.4 | |
฿ 7.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 10 | 5.4 | |
฿ 7.46 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 12 | 5.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | หัวแบน | รูปทรง | กลวง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง