(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี หัว
[รูปทรง] หัวกลม
[รูปทรง] กลวง
[หน่วยการขาย] มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก (มม.) 2, 3, 4, 5, 6
[ความยาว (มม.)] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.26 ฿ 2.29 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | 3 | ||
฿ 33.57 ฿ 23.60 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
฿ 1.91 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 5 | |
฿ 2.25 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 6 | |
฿ 2.32 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 8 | ||
฿ 2.25 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 3 | |
฿ 2.32 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 4 | ||
฿ 33.57 ฿ 23.60 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 5 | ||
฿ 3.48 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
฿ 3.10 ฿ 0.88 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 8 | ||
฿ 2.71 ฿ 0.80 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
฿ 2.71 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 5 | ||
฿ 3.05 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 6 | |
฿ 3.05 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 8 | |
฿ 5.69 | RIVET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 10 | ||
฿ 3.87 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
฿ 3.81 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 6 | |
฿ 4.19 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 7 | |
฿ 4.65 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 8 | ||
฿ 5.03 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 5.81 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 6 | ||
฿ 6.10 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 7 | |
฿ 6.48 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 8 | |
฿ 6.58 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 10 | |
฿ 17.71 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | หัวแบบกลม | รูปทรง | กลวง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง