(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กสำหรับเหล็ก น้ำหนักเบา คอนกรีต ALC บล็อกหินอ่อนกระเบื้องและ วัสดุอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
PG-ST-M12-25 |
PG-ST-M12-32 |
PG-ST-M12-38 |
PG-ST-M14-32 |
PG-ST-M14-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | ขนาด (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 580.65 | SZI ANCHOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 25 | 12 × 25 | 7.5 | 5.1 ถึง 5.5 | ||
฿ 615.40 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 32 | 12 × 32 | 7.5 | 5.1 ถึง 5.5 | ||
฿ 707.05 | SZI ANCHOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 38 | 12 × 38 | 7.5 | 5.1 ถึง 5.5 | ||
฿ 812.90 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 14 | 32 | 14 × 32 | 8.0 | 5.8 ถึง 6.2 | ||
฿ 929.03 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 14 | 38 | 14 × 38 | 8.0 | 5.8 ถึง 6.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลั๊ก | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ผ้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง