1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเล็ก, แหวนรอง JIS แบบกลม สำหรับติดตั้งบนสกรูและโบลท์

ขนาดเล็ก, แหวนรอง JIS แบบกลม สำหรับติดตั้งบนสกรูและโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนรองธรรมดา
[ชนิด] แหวนรองธรรมดา
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 1.75 2.7 3.55 4.5 5.45
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 3 4 5 6
[ความหนา t (มม.)] 0.4 0.5 0.8
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 4.3 6 8 10 11.5

รหัสสินค้า
WSJISST-SUS-M2
WSJISST-SUS-M3
WSJISST-SUS-M4SALE
WSJISST-SUS-M5
WSJISST-SUS-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1.80

ANF WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 101.7520.44.3

฿ 1.80

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.730.56

฿ 44.62

฿ 31.33

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.5540.58

฿ 2.20

ANF WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 104.550.810

฿ 2.32

ANF WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 105.4560.811.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนอีแปะ
ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)