1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองแบบกลม มาตรฐานวิตเวอร์ต【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

แหวนรองแบบกลม มาตรฐานวิตเวอร์ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบซิงค์, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, เคลือบผิวแบบ Parkerizing, ทำสี, ชุบผิว

รหัสสินค้า
WSWT-STC-W1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 6.11

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต14.52.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1/2SPCC32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSWT-STC-W1/2 ในชุด แหวนรองแบบกลม มาตรฐานวิตเวอร์ต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSWT-ST-W3/16
WSWT-ST-W3/4
WSWT-ST-W3/8
WSWT-STC-W1/4
WSWT-STC-W3/16
WSWT-STC-W3/4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า OD
(มิลลิเมตร)

฿ 964.58

1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า5.51.6กล่อง / แพ็กเกจ-[ไม่มี] ผ้า-SPCC16

฿ 13.11

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า223.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไม่มี] ผ้า3/4SPCC45

฿ 3.21

1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ผ้า8.51.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ไม่มี] ผ้า3/8SPCC26

฿ 2.86

1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต7.21.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1/4SPCC19

฿ 1,037.72

1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต5.51.6กล่อง / แพ็กเกจ-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต-SPCC16

฿ 13.49

1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต223.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต3/4SPCC45