(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] นัทหกเหลี่ยม
[วัสดุ] PTFE
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียวสกรู] เกลียวเมตริกหยาบ
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] แยกจำหน่าย (สามารถซื้อชิ้นเดียวได้)
[กระบวนการชุบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] 1 ชนิด
[ค่ากำหนดของเกลียวสกรู (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10
รหัสสินค้า |
---|
HNT1-PTFE-M3 |
HNT1-PTFE-M4 |
HNT1-PTFE-M5 |
HNT1-PTFE-M6 |
HNT1-PTFE-M8 |
HNT1-PTFE-M10 |
HNT1-PTFE-M12 |
HNT1-PTFE-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.80 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | |
฿ 307.50 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | |
฿ 317.20 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | |
฿ 384.30 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | |
฿ 480.80 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | |
฿ 529.00 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | |
฿ 549.20 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | |
฿ 1,228.10 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PTFE | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | ประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง