(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"อุปกรณ์ควบคุมแรงบิด" ที่ใช้ได้อย่างครอบคลุมและมีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· ช่วงกว้างและการควบคุมแรงบิดที่มีความแม่นยำสูง
·ความสามารถในการกระจายความร้อนสูง
· การเชื่อมต่อและการเบรกที่ราบรื่น ไม่สะดุด
· ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 1800 | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | เสียงเบา |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POC-1.2 ในชุด คลัตช์ชนิดทำความเย็นแบบธรรมชาติ ซีรีส์พาวเดอร์
รหัสสินค้า |
---|
POC-0.3 |
POC-0.6 |
POC-10 |
POC-2.5 |
POC-20 |
POC-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,447.18 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.1 ถึง 30 | 3 | 10 | ||
฿ 33,975.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 6 | 12 | ||
฿ 85,918.85 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60.1 ถึง 200 | 100 | 30 | ||
฿ 50,700.05 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 25 | 20 | ||
฿ 114,485.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 60.1 ถึง 200 | 200 | 35 | |
฿ 217,079.35 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 200.1 ถึง 2500 | 400 | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง