(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ใช้สำหรับ น้ำเสียจากการซักล้าง ในอาคาร การระบายน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ และท่อระบายน้ำฝน
รหัสสินค้า |
---|
DDT1H |
DDT30 |
DDT40 |
DDT50 |
DDT65 |
DDT75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 651.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | ||
฿ 63.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | ||
฿ 89.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | ||
฿ 143.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | ||
฿ 232.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | ||
฿ 316.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | พีวีซี เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง