(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วควบคุมความดัน ความแม่นยำสูง (±0.02 MPa) ชนิดไดอะแฟรม
· สามารถเลือกตั้งค่า หรือเปลี่ยนแรงดันได้ ภายในช่วง 0.1–0.9 MPa
· แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชั่นการปรับความดัน ที่เชื่อถือได้ สำหรับการติดตั้งทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
· การกัดกร่อนและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม เนื่องจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนที่ใช้สำหรับส่วนที่สัมผัสกับของเหลว
·รองรับอุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน
รหัสสินค้า |
---|
CPV-TS-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ด้านอุปทานประเภทการเชื่อมต่อ แบบหน้าแปลน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่ออื่น ๆ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (φ) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อ หน้าแปลน | ด้านอุปกรณ์ควบคุมประเภทการเชื่อมต่อ อื่น ๆ | ควบคุมด้านเกลียวท่อประปาที่กำหนด | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SGU VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | - | - | ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก) | - | - | 22.3 | - | - | ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก) | - | - | 22.3 |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์ว ความดัน คงที่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ความดัน สูงสุดที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 100 | วัสดุ ตัวเครื่อง | PVC | ประเภทการเชื่อมต่อ | เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วัสดุ ของ ปะเก็น | EPDM | วัสดุ ของ แหวน O | EPDM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง