1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ESLON, ฟิตติ้ง Eslo-Coat LX, หน้าแปลน (5KF/10KF)

ESLON, ฟิตติ้ง Eslo-Coat LX, หน้าแปลน (5KF/10KF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนแกนยึดกับส่วนบุด้านในของท่อเหล็ก ช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผิวโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการกัดกร่อนในส่วนปลายท่อ ตัวฟิตติ้ง ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ESLON Eslo-Coat LX เป็นข้อต่อคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนพร้อมแกนในตัว “ส่วนแกน” ยึดแน่นกับส่วนบุด้านในของท่อเหล็ก ช่วยป้องกันน้ำเข้าผิวโลหะของข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ส่วนภายในฟิตติ้งเคลือบด้วยเรซินทั้งชิ้น
· ส่วนแกนป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ มีชั้นป้องกันในตัวที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
· ส่วนแกนในตัวเหมาะสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของส่วนปลายท่อและข้อต่อท่อ
· ใช้ไวนิลคลอไรด์แข็งหรือโพลิเฟนิลีนอีเทอร์แปรสภาพที่ได้รับการรับรองว่าถูกสุขอนามัยสำหรับใช้กับน้ำประปา

รหัสสินค้า
LXF1HF
LXF1HT
LXF1QT
LXF20F
LXF20T
LXF25F
LXF25T
LXF32F
LXF32T
LXF40F
LXF40T
LXF50F
LXF50T
LXF65F
LXF65T
LXF80F
LXF80T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ชนิดหน้าแปลน

฿ 2,152.12

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)5KF

฿ 2,334.25

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)10KF

฿ 3,698.95

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)10KF

฿ 513.04

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)5KF

฿ 585.40

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)10KF

฿ 671.64

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)5KF

฿ 749.44

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)10KF

฿ 840.50

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)5KF

฿ 917.09

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)10KF

฿ 882.71

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)5KF

฿ 872.20

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)10KF

฿ 1,001.51

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)5KF

฿ 1,039.70

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)10KF

฿ 1,426.06

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)5KF

฿ 1,636.52

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)10KF

฿ 1,730.60

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)5KF

฿ 1,849.40

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)10KF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี