1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก HT ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว สกรู โลหะ เกลียวนอก (ชนิด A)

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก HT ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว สกรู โลหะ เกลียวนอก (ชนิด A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,146.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้เชื่อมต่อกับ สกรู ตัวเมีย ที่อยู่ใน ช่องเสียบ ท่อเหล็ก วาล์ว อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ไม่ต้องถอดออก

รหัสสินค้า
HTIVS25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,146.35

SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ พีวีซี เรซิ่น ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ชาย วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R ขนาดเกลียว 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 25 × 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HTIVS25 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก HT ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว สกรู โลหะ เกลียวนอก (ชนิด A)