(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับวางท่อใต้ดินแบบโค้ง
[คุณสมบัติ]
·เมื่อเปรียบเทียบกับ ท่อ PVC ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ นี้มีความเสถียรที่ช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้น
·ทนต่อการ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและ ความทนทาน ต่อน้ำที่มีคุณภาพต่ำ
· ผลิตภัณฑ์ มีราคาไม่แพงสำหรับ วัสดุ ท่อทนความร้อนและต้นทุนการก่อสร้างที่ลดลงทำให้การก่อสร้างโดยรวมประหยัดมากขึ้น
·การก่อสร้างทำได้ง่ายมากด้วยการ อุปกรณ์รองรับท่อ การเชื่อมต่อ TS ซึ่งคล้ายกับท่อ ESLON
·คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน ของของเหลวภายในนั้นยอดเยี่ยมเนื่องจาก การนำความร้อน มีขนาดเล็กมากเพียง 1/360 ของท่อ เหล็กกล้า
· สนิม และการกระแทกไม่ แบบหล่อ เนื่องจากมีการปรับขนาดน้อยเมื่อเทียบกับท่อโลหะเนื่องจากพื้นผิวเรียบมาก
·เหมาะสำหรับท่อน้ำร้อนภายในอาคารเนื่องจากมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.5 จึงทำให้มี น้ำหนักเบา มากเมื่อเทียบกับ วัสดุ ท่ออื่น ๆ
·คุณสมบัติของ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหนือกว่าซึ่งช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | พีวีซี เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | 22 1/2 °ข้อศอก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 90 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง