(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นิปเปิลลดของฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SRN02-010J |
SRN03-020F |
SRN04-020F |
SRN04-030F |
SRN06-020F |
SRN06-030F |
SRN06-040F |
SRN08-040F |
SRN08-060F |
SRN10-040F |
SRN12-060F |
SRN12-100F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.91 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 121.06 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 165.64 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 129.42 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 209.51 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 176.97 ฿ 115.38 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 189.33 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 295.80 ฿ 160.18 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 295.80 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 758.33 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,080.18 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,073.99 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง