1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, ข้องอตัวเมียและตัวผู้ SLC

ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, ข้องอตัวเมียและตัวผู้ SLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้องอตัวเมียและตัวผู้ของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสำหรับท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SLC01-000J
SLC02-000J
SLC03-000J
SLC04-000J
SLC06-000J
SLC08-000J
SLC10-000J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 387.90

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 204.39

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 263.72

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 422.43

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 460.26

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 741.68

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1B (25 A)1B (25 A)

฿ 1,079.61

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 18 วัน -1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อศอก เกลียวนอก ตัวเมีย ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่