(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย สำหรับ ข้อต่อ ชนิดกัดสำหรับ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
·ขั้วต่อหญิงแบบท่อคู่ปลอกโลหะ DSA
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSA8-8SS ในชุด Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง คอนเนคเตอร์ตัวเมีย DSA
รหัสสินค้า |
---|
DSA4-8SS |
DSA4-R2SS |
DSA4-R4SS |
DSA8-R4SS |
DSA8-R6SS |
DSA8-R8SS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | NPT | 1/2 | 43.3 | ||
฿ 421.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | Rc | 1/8 | 31.5 | ||
฿ 653.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | Rc | 1/4 | 36.0 | ||
฿ 1,040.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | Rc | 1/4 | 42.2 | ||
฿ 1,079.61 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | Rc | 3/8 | 43.2 | ||
฿ 1,428.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | Rc | 1/2 | 46.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง