1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบ็คเฟอร์รูล รุ่นเฟอร์รูลคู่ DOB (เมตริก)

ฟิตติ้งแบ็คเฟอร์รูล รุ่นเฟอร์รูลคู่ DOB (เมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบ็คเฟอร์รูล รุ่นเฟอร์รูลคู่ DOB (เมตริก) ที่ผลิตโดย Ihara Science บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้มาแล้ว
· วัสดุ: สเตนเลส
· สำหรับใช้กับน้ำ อากาศ ไอน้ำ สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งาน: สเตนเลส

รหัสสินค้า
DOB2MSS
DOB3MSS
DOB4MSS
DOB6MSS
DOB8MSS
DOB10MSS
DOB12MSS
DOB15MSS
DOB16MSS
DOB18MSS
DOB20MSS
DOB22MSS
DOB25MSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)

฿ 140.23

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 2

฿ 104.55

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3

฿ 103.95

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 4

฿ 102.64

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 103.95

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 109.99

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10

฿ 134.79

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12

฿ 146.28

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 15

฿ 146.28

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 16

฿ 201.30

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 18

฿ 243.03

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 20

฿ 243.03

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 22

฿ 279.31

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหลัง วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600