1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วขนาดเล็ก วัสดุทองเหลือง 1.96 MPa

บอลวาล์วขนาดเล็ก วัสดุทองเหลือง 1.96 MPa
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 588.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

• DBV ซีรีย์ บอลวาล์วขนาดเล็ก/ ชนิดรูปกติ
• ชนิดรูของบอลวาล์วเป็นแบบรูปกติ
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วเป็นทองเหลือง C3771
• วัสดุของฝาปิดตัววาล์วและลูกบอลเป็นทองเหลือง B3604 ชุบโครม
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE.
• ชุดส่วนกันรั่วเป็น G-PTFE
• วัสดุของตัวก้านหมุน: SUS430 หุ้มปลอกพลาสติก
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: อากาศ น้ำมัน และ ก๊าซ
• แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้: 1.96 MPa
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -10 ถึง 80˚C
• เกลียวปลายส่วนเชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B0203

รหัสสินค้า
DBV-12B
DBV-12D
DBV-12E
DBV-12F
DBV-12H
DBV-12I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
ค่า สูงสุด CV

฿ 588.41

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4B1/4B4031601.4

฿ 899.63

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2B1/2B54.546905.0

฿ 1,260.08

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4B3/4B61499010.1

฿ 1,874.68

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B1B75529017.5

฿ 3,683.67

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1/2B1 1/2B846615035.3

฿ 5,397.27

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B2B1027215064.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 1.96 วิธีการใช้งาน คู่มือ สเปค หลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน