1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสแตนเลส 3.92 MPa ชนิดมือจับผีเสื้อ ชนิดรูเต็ม

บอลวาล์วสแตนเลส 3.92 MPa ชนิดมือจับผีเสื้อ ชนิดรูเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,733.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา กะทัดรัด และไม่กินพื้นที่ในการเดินท่อ
· การเปิด/ปิด 90° เหมาะสำหรับวาล์วเปิด/ปิด
· ตัวบอดี้ของวาล์วใช้การหล่อสแตนเลสที่มีความแม่นยำสูง
· มีชนิดรูลดขนาดและชนิดรูเต็มให้เลือกใช้งาน
·มีมือจับแบบผีเสื้อที่กินพื้นที่น้อย และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานแม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก (ทั้งแบบรูลดขนาดและรูเต็มเป็น 1/4 B ถึง 1 B)

รหัสสินค้า
UBVNF-14B-BU-R
UBVNF-14C-BU-R
UBVNF-14D-BU-R
UBVNF-14E-BU-R
UBVNF-14F-BU-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(φมม)
ค่า สูงสุด CV

฿ 1,733.44

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4B1/4B58456011.012.9

฿ 1,772.67

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8B3/8B58456012.514.7

฿ 2,078.27

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2B1/2B61466015.026.8

฿ 2,433.95

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4B3/4B70.5496020.035.6

฿ 3,405.49

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B1B82608025.062.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS14 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 180
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 3.92 วิธีการใช้งาน คู่มือ สเปค หลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน