1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แหวนบีบอัดทองเหลือง 2 ชนิดทรงพลังล็อค (แบบตรง)

แหวนบีบอัดทองเหลือง 2 ชนิดทรงพลังล็อค (แบบตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถเชื่อมต่อประเภทที่ไม่ลุกเป็นไฟได้โดยการใส่ สายยาง และขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษหรือไฟ

รหัสสินค้า
PDWF-3-R
PDWF-6-R
PDWF-10-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 1033

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา -66

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา -1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 4.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 125