1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเตนเลส ลชนิด แหวน ความกด, ความอัด, ความดัน คู่ตัว ล็อค ทรงพลัง (ครอส ข้อต่อยูเนี่ยน)

FJN COUPLING FOR SST PIPE

สเตนเลส ลชนิด แหวน ความกด, ความอัด, ความดัน คู่ตัว ล็อค ทรงพลัง (ครอส ข้อต่อยูเนี่ยน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดไร้ตำหนิซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่ใส่ สายยาง และขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษหรือไฟลน

[คุณสมบัติ]
· เกจวัด ช่องว่างช่วยให้คุณตรวจสอบว่า ข้อต่อฟิตติ้ง แน่นเพียงพอหรือไม่ (ระหว่างการขันครั้งแรก)
·บีบอัด สายยาง แน่นผ่านการเปลี่ยนรูปพลาสติกที่มีประสิทธิภาพบน แหวน ด้วย ฟังก์ชั่น อินเตอร์ล็อคกิ้ง ซึ่งกันและกันเฉพาะสำหรับ แหวน คู่ทำให้ ความทนความดัน สูงมาก
·ชิ้นส่วนที่ปิดผนึกของ ตัวเครื่อง ได้รับการตกแต่งอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีความหนาแน่นของอากาศสูงแม้จะใช้วิธีการ กระบวนการซีล โลหะก็ตาม
· แรงบิดขันแน่น ต่ำ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก
·ทำการ กระบวนการชุบผิวเงิน ที่ส่วน สกรู ของ น๊อตตัวเมีย เพื่อป้องกันการยึด สกรู
·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ ความดัน ไปจนถึง สุญญากาศ อุณหภูมิสูงจนถึงอุณหภูมิต่ำ
·ขนาด สายยาง จะแสดงบน ตัวเครื่อง ดังนั้นจึงสามารถยืนยันขนาดได้อย่างรวดเร็ว
·สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากก๊าซ ความดัน สูงได้(บันทึก)ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ ผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อ สกรู ทรงเรียว เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ แน่นหนาบน พื้นผิว สกรู

รหัสสินค้า
PUWX-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้ามสหภาพ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)(Ø) 10 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 38.0 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) -196:: 400 ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด(มิลลิเมตร) 1.5 อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) -196 to 40