(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักพินพร้อมเกลียวในพร้อมร่องเกลียวระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัมซึ่งเป็นวัสดุที่มีความทนทานสูง ทำงานได้อย่างวางใจได้ด้วยทรัสต์โหลด (Thrust Load)
· พื้นผิวผ่านการขัดสำเร็จแบบเรียบเนียน
· พื้นผิวมีความแข็งสูง, ลดความเสี่ยงต่อการแตกร้าว
· มีค่าพิกัดความเผื่อในช่วง 5 µm, โดยไม่ทำให้รู้สึกถึงการผันแปรระหว่างการใช้งาน
· ร่องระบายอากาศมีลักษณะเป็นเกลียว (มีข้อยกเว้นบางส่วน) ไม่ต้องกังวลเรื่องการวางแนวระหว่างการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52.80 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | ||
฿ 59.67 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 25 | ||
฿ 53.11 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | ||
฿ 54.63 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | ||
฿ 57.51 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 56.51 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 60 | ||
฿ 50.85 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | ||
฿ 45.18 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | ||
฿ 47.74 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 30 | ||
฿ 53.90 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | ||
฿ 59.36 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 50 | ||
฿ 65.32 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 60 | ||
฿ 68.96 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 70 | ||
฿ 74.42 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 80 | ||
฿ 57.29 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 65.64 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 40 | ||
฿ 68.32 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 50 | ||
฿ 69.85 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 60 | ||
฿ 87.27 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 70 | ||
฿ 91.22 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 80 | ||
฿ 114.24 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 100 | ||
฿ 76.35 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 40 | ||
฿ 78.25 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 50 | ||
฿ 82.66 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 60 | ||
฿ 96.76 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 70 | ||
฿ 111.91 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 80 | ||
฿ 125.68 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 100 | ||
฿ 90.74 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 30 | ||
฿ 79.60 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 40 | ||
฿ 88.56 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 50 | ||
฿ 90.11 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 60 | ||
฿ 104.96 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 70 | ||
฿ 121.18 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 80 | ||
฿ 145.60 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 100 | ||
฿ 116.88 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 50 | ||
฿ 122.88 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 60 | ||
฿ 132.62 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 70 | ||
฿ 168.96 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 80 | ||
฿ 198.66 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 100 | ||
฿ 169.90 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 60 | ||
฿ 200.99 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 70 | ||
฿ 216.25 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 80 | ||
฿ 264.35 | OKT DOWEL PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงลบ | รูปทรง | แบบตรง/ ขนาน joggling | รูปทรง สิ้นสุด | เกลียว ภายใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM445 | คุณสมบัติ | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แข็ง | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง