(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันไม่ให้สายยางบิด และเสียหายจากการบิด สามารถหมุนได้ 360 องศา ด้วยแรงบิดต่ำ แม้ในสภาวะมีความดัน
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | Rc | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | PF30°FCS | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKL-32-25 ในชุด อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK, SKL-32
รหัสสินค้า |
---|
SKL-32-12 |
SKL-32-19 |
SKL-32-6 |
SKL-32-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,313.66 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | G 1/2, ตัวเมีย 30° | 12 | ||
฿ 2,111.50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/4 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | 19 | ||
฿ 846.30 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | G 1/4, ตัวเมีย 30° | 6 | ||
฿ 1,018.17 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง