(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันไม่ให้สายยางบิด และได้รับความเสียหาย หมุนได้ 360 องศาด้วย แรงบิดต่ำแม้ในสภาวะมีความดัน
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | Rc | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | PF30°MIS | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK-15-12 ในชุด อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK, SK-15
รหัสสินค้า |
---|
SK-15-19 |
SK-15-25 |
SK-15-6 |
SK-15-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,616.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/4 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | 19 | ||
฿ 2,166.37 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | G 1, ตัวผู้ 30° | 25 | ||
฿ 626.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | 6 | ||
฿ 755.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง