(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรง T และด้านหนึ่งของด้านบน“ -” มี เกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก แบบขนาน ( แผ่น ภายใน 30 °) อีกด้านเป็น เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย ทรงเรียว และ“ l” มี เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย แนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
T-G1-RC-RC-6 |
T-G1-RC-RC-9 |
T-G1-RC-RC-12 |
T-G1-RC-RC-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | ขนาดเกลียว T3 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 1/4, ตัวเมีย 30° | 1/4 | 1/4 | 6 | ||
฿ 535.35 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 3/8 | 3/8 | 9 | ||
฿ 905.81 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 1/2, ตัวเมีย 30° | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
฿ 1,400.13 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | 3/4 | 3/4 | 19 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | Rc | วัสดุ | SS |
ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู T3 | Rc | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง