1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ UL-90 (0613)

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER

อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ UL-90 (0613)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่องอ 90° ที่หนึ่งด้านเป็นข้อต่อยูเนี่ยน (สกรูเกลียวท่อตัวเมีย แบบเกลียวตรง บ่าด้านนอก 30°) และอีกด้านเป็นสกรูเกลียวท่อตัวผู้ แบบเกลียวตรง (บ่าด้านอก 30 องศา)

รหัสสินค้า
UL-90(0613)-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 886.06

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวใน
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°MIS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 PF30°MIS วัสดุ SS
ขนาดเกลียว T1 G 3/4, ตัวผู้ 30° ขนาดเกลียว T2 G 3/4, ตัวผู้ 30° เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว 19
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ SR-02,SR-04 กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL-90(0613)-19 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ UL-90 (0613)