1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คันเร่งและตรวจสอบ วาล์ว โมดูลาร์ (3/8", 25 MPa, 120 ลิตร/นาที)

YKN HYD CONTROLL VALVE

คันเร่งและตรวจสอบ วาล์ว โมดูลาร์ (3/8", 25 MPa, 120 ลิตร/นาที)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,846.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าในซีรีส์วาล์วแบบวางซ้อน มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
MSB-03-X-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,846.66

YKN HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สำหรับไลน์ B ทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม สำหรับชนิดควบคุมการไหลขาออก แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25
การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSB-03-X-40 ในชุด คันเร่งและตรวจสอบ วาล์ว โมดูลาร์ (3/8", 25 MPa, 120 ลิตร/นาที)