1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วไฟฟ้าชนิดบอล รุ่น BM-9S

วาล์วไฟฟ้าชนิดบอล รุ่น BM-9S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,083.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้ในช่วงความดันที่กว้าง เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อม

[คุณสมบัติ]
· วาล์วไฟฟ้าชนิดบอลสำหรับไอน้ำและน้ำอุ่น มีรุ่น BM-9S ชนิดเปิดและปิดวาล์วด้วยระบบไฟฟ้า และรุ่น BM-9SR ชนิดปิดด้วยแรงสปริงให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน
· รุ่น BM-9SR สามารถปิดได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบสองสาย จึงเหมาะที่สุดสำหรับการปิดกั้นไอน้ำอย่างเร่งด่วน

รหัสสินค้า
BM9S-F-15A
BM9S-F-20A
BM9S-F-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 24,083.18

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 24,953.95

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 27,130.88

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
เวลาเปิด - ปิด(s) 10/8.5 วินาที (50/60 เฮิร์ตซ์) อุณหภูมิของ ของไหล(℃) ถึง 180°C (100°C สำหรับน้ำร้อน)