1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรอง, KT-5F, ชนิด 5FW

ตัวกรอง, KT-5F, ชนิด 5FW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวกรองชนิดตรงแบบใหม่ ที่เข้ามาปฏิวัติวงการ
• แก้ไขปัญหาที่พบในตัวกรองทั่วไป เช่น การบำรุงรักษา ความสามารถในการทำงาน และการสูญเสียแรงดัน
• โครงสร้างสแตนเลสช่วยให้ทนต่อการกัดกร่อนและความทนทานได้ดีเยี่ยม
• ตัวกรองขนาดเล็กและกะทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ
• มีการนำโครงสร้างเฉพาะที่ง่ายขึ้นมาใช้ในการถอดตาข่าย

รหัสสินค้า
KT5F-D-20A
KT5FW-D-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน อุณหภูมิของ ของไหล
(℃)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ3 / 4B (20 A)150 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ1 / 2B (15 A)90 หรือน้อยกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปตัว T วัสดุ SCS13 ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF
ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1 ตาข่าย ตะแกรง 60