(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ขยายสำหรับ 2.0 mpa มีที่ เบลโลว์ ทำจาก SUS316L ซึ่งมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและทนทาน
· มิติ ระหว่างใบหน้าจะเหมือนกับ JB-13 และ JB-14 ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยมเนื่องจากส่วนประกอบ หน้าสัมผัส ของเหลวทำจาก SUS316L
·ดูดซับการขยายตัวและการหดตัว ตามแนวแกน ของ ท่อเหล็ก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน RF JIS 20K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS316L) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | S25C | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 1 1 / 2B (40 A) |
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.0 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 250 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง