1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

JB-22 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ขยาย / หดตัว เบลโลว์ (รหัสสินค้า)

VEN EXPANSION JOINT

JB-22 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ขยาย / หดตัว เบลโลว์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,598.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เพิ่ม ความทนทาน สำหรับอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องปรับอากาศโรงงาน ฯลฯ ด้วยการใช้ที่ เบลโลว์ สองชั้น

[คุณสมบัติ]
·สอดคล้องกับ JIS B2352 การใช้งานข้อต่อท่อขยายตัว A (ส่วนใหญ่รวมถึงการระบายความร้อนและความร้อนเครื่องปรับอากาศและท่อสุขาภิบาล)
·ดูดซับการขยายตัวและการหดตัว ตามแนวแกน ของ ท่อเหล็ก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
·ที่ เบลโลว์ สองชั้นช่วยเพิ่ม ความทนทาน
· สเตนเลส ใช้สำหรับชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้น หน้าแปลนวัสดุ ของที่ เบลโลว์ และชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวคือ SUS316L
·ใช้ หน้าแปลน หลวมสำหรับการต่อปลายเพื่อดูดซับการ ปลายยื่น ในทิศทางเส้นรอบวงของรู สลักเกลียว ต์
·สามารถใช้ชุดประกอบ (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยของ JB-22 ที่ 150 หรือน้อยกว่า) เพื่อปรับตำแหน่งขายึด (การปรับความสูงและทิศทางไปข้างหน้าอย่างละเอียด)

รหัสสินค้า
JB22-N-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,598.11

VEN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง เบลโลว์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS, 10K, หน้าแปลน หลวม
วัสดุ เปียก สเตนเลส (SUS316L) การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน SS เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3B (80 A)
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 220 หรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB22-N-80A ในชุด JB-22 ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ขยาย / หดตัว เบลโลว์