(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเมน / แยก ท่อทางเข้าอุปกรณ์ทั้งหมด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·แยกหยดน้ำและ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ (การระบายน้ำ) ที่สร้างขึ้นในท่อไอน้ำและอากาศ
·ปรับปรุงความแห้งของสายไอน้ำทำให้สามารถจ่าย การทำความร้อน อย่างมีเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำความร้อน
·ลดการตอกไอน้ำเนื่องจากการ ระบบระบายอากาศ ไอน้ำเริ่มต้นสะสม
·มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อ วาล์ว ตัวปรับแรงดันลม ทำงานและลด การกัดกร่อน และการสึกหรอ
·ลดการ สนิม ภายในท่อด้วยการกำจัดหยดน้ำ
ชนิด | ตัวแยก อุปกรณ์ระบายน้ำ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / อากาศ | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS rc เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 3 / 4B (20 A) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD |
ข้อมูล ความดัน สูงสุดที่ใช้งานได้ (ไอน้ำ)(MPa) | 2.0 | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด (อากาศ)(MPa) | 0.98 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 220 หรือน้อยกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BA5-M-20A ในชุด BA-5 แบบแยก อุปกรณ์ระบายน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง