(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถัง ตัวดักไอน้ำ ความจุขนาดเล็ก (MAX 2.0 mpa)สามารถใช้กับเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้ความร้อน ในอุตสาหกรรมอาหารและสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
[คุณสมบัติ]
·ใช้ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)-shockless self return- กลไก
·ลดแรงกระแทกเมื่อ วาล์ว ปิดวาล์ว ปิดตัวเองโดยไม่ขึ้นกับ แรงลอยตัว ของถังทำให้สามารถใช้งานได้กับแรงดันต่ำถึงแรงดันสูง
·ตัวเครื่อง
·มีที่ สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัวสเปค, สเตรนเนอร์ 80 ตาข่าย
รหัสสินค้า |
---|
AK5-MH-15A |
AK5-MH-20A |
AK5-MH-25A |
AK5-ML-20A |
AK5-ML-25A |
AK5-MM-15A |
AK5-MM-20A |
AK5-MM-25A |
AK5-MS-15A |
AK5-MS-20A |
AK5-MS-25A |
AK5-MV-15A |
AK5-MV-20A |
AK5-MV-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความดัน ใช้งานสูงสุด (MPa) | บังคับ ความดัน (MPa) | อุณหภูมิของ ของไหล (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,038.85 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 | 0.01 ถึง 1.0 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,057.42 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 | 0.01 ถึง 1.0 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,304.88 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1 | 0.01 ถึง 1.0 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,057.42 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 0.3 | 0.01 ถึง 0.3 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,304.88 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 0.3 | 0.01 ถึง 0.3 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,893.30 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 0.7 | 0.01 ถึง 0.7 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,057.42 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 0.7 | 0.01 ถึง 0.7 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,304.88 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 0.7 | 0.01 ถึง 0.7 | 184 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,893.30 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1.6 | 0.01 ถึง 1.6 | 220 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 5,834.29 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1.6 | 0.01 ถึง 1.6 | 220 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,049.53 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1B (25 A) | 1.6 | 0.01 ถึง 1.6 | 220 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,893.30 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 2 | 0.01 ถึง 2.0 | 220 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,057.42 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 2 | 0.01 ถึง 2.0 | 220 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,304.88 | VEN DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 2 | 0.01 ถึง 2.0 | 220 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภทถัง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS rc เกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง