1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวดักไอน้ำ AK-1H

ตัวดักไอน้ำ AK-1H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,873.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวดักน้ำ เอนกประสงค์สำหรับท่อและส่วนหัวเป็นต้นแต่ละกลไกติดอยู่กับฝาปิดเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·โครงสร้าง วาล์ว ภายในที่เรียบง่ายเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·มีที่ สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว
·อย่างไรก็ตามสำหรับข้อกำหนดของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวให้ติดตั้งตะแกรงกรองขนาด 80 เมชเข้ากับช่องดัก

รหัสสินค้า
AK1H-GH-15A
AK1H-GH-20A
AK1H-GH-25A
AK1H-GL-15A
AK1H-GL-20A
AK1H-GL-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความดัน ใช้งานสูงสุด
(MPa)
บังคับ ความดัน
(MPa)

฿ 3,873.53

VEN DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)10.035 ถึง 1.0

฿ 4,399.62

VEN DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)10.035 ถึง 1.0

฿ 7,682.42

VEN DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)10.035 ถึง 1.0

฿ 4,852.65

VEN DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)0.70.035 ถึง 0.7

฿ 8,680.00

VEN DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 20 วัน 3 / 4B (20 A)0.70.035 ถึง 0.7

฿ 7,471.55

VEN DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)0.70.035 ถึง 0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวดักไอน้ำ ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ ประเภทถัง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ
สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 184 หรือน้อยกว่า