1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วควบคุมระดับ WVL-02, 02CN (สำหรับน้ำ)

VEN CONTROL VALVE

วาล์วควบคุมระดับ WVL-02, 02CN (สำหรับน้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วควบคุมระดับน้ำความจุสูง ที่ใช้กับถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำสำหรับภัยแล้ง และถังเก็บน้ำแรงดันต่ำ

รหัสสินค้า
WVL02-B-250A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว เครื่องวัดระดับน้ำ บังคับ ของไหล น้ำ การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 60 วัสดุ ตัวเครื่อง FC ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ 10B (250 A) สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน JIS 10K
การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 10B (250 A) ข้อมูล ความดัน ใช้บังคับ(MPa) 0.03 to 0.75 ความ แตกต่างของ ความดัน ต่ำสุดรอบ วาล์ว(MPa) 0.05
วัสดุ ของชิ้นส่วนหลัก แผ่นไดอะแฟรม (ยางสังเคราะห์), บ่าวาล์ว (CAC406) ประเภท การใช้งานทั่วไป