(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วควบคุมการทำงานแบบ Pilot-operated สำหรับระบายปั๊ม ท่อถังแรงดัน และอุปกรณ์ดับเพลิง (ความจุสูง)
[คุณสมบัติ]
- วาล์วปรับแรงดัน ความจุขนาดใหญ่ ที่รักษาแรงดันคงที่ ที่ด้านหลัก โดยปล่อยแรงดันที่มากเกินไป ซึ่งเกิดจากความผันผวนของโหลดวงจรในท่อของอุปกรณ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ดับเพลิง
- WVM-02T ได้รับการรับรองจาก Fire Equipment and Safety Center แห่งประเทศญี่ปุ่น สามารถถอดประกอบ ปรับแต่ง ซ่อมแซม และเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อให้บำรุงรักษาได้ง่าย
- การไหลส่วนเกิน สามารถถูกจำกัดได้ โดยกลไกจำกัดการยก
- การเปิดวาล์วเข็มช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ และปรับเปลี่ยนละเอียดได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
WVM02-LL-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด (MPa) | สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ | สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ | กำหนด ช่วงความดัน แบบปรับได้ (MPa) | ความดัน ใช้งานด้านหลัก (MPa) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.11 ถึง 1 | [หน้าแปลน JIS 10K] JIS 10K RF หน้าแปลน | 2B (50 A) | [หน้าแปลน JIS 10K] JIS 10K RF หน้าแปลน | 2B (50 A) | 0.05 to 0.35 | 1.0 หรือน้อยกว่า | ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์ |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วปรับความดัน ปฐมภูมิ | บังคับ ของไหล | น้ำ | วาล์วควบคุมแรงดันหลัก / ส่วนต่างวาล์วป้องกันการหล่น | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 60 | วัสดุ ตัวเครื่อง | FCD | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง