(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วลดแรงดันสแตนเลสสตีลขนาดเล็ก ที่ใช้ได้ทั้งของเหลวและก๊าซ โดยเฉพาะในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการให้เกิดสนิม หรือไม่สามารถใช้บรอนซ์ได้
[คุณสมบัติ]
- ท่อสแตนเลส ยังใช้สำหรับการจ่ายน้ำ door-to-door
-เหล็กกล้าไร้สนิมและยางสังเคราะห์ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวและตัวเรือนสปริงสำหรับทนต่อการกัดกร่อน
- ช่องทางการไหลที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สปริงสี่เหลี่ยม ฯลฯ ให้ขนาดและน้ำหนักที่ลดลงอย่างมาก
- ตำแหน่งติดตั้ง สามารถเปลี่ยนเป็นแนวใดก็ได้
- ซ่อมบำรุง ง่าย
- ใช้ได้กับของเหลว และแก๊สที่มี แรงดันปฐมภูมิ 2.0 MPa
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | บังคับ ของไหล | น้ำ / อากาศ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1.01 ถึง 2 | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCS | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | JIS 10K RF หน้าแปลน | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ | 3 / 4B (20 A) | สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ | JIS 10K RF หน้าแปลน |
การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ | 3 / 4B (20 A) | ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) | 2.0 หรือน้อยกว่า | ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) | 0.25 to 0.5 |
สเปค | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ หน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง