(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วลดแรงดันสำหรับการจ่ายน้ำไปยังหม้อไอน้ำขนาดเล็ก และเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า สามารถติดตั้งได้อย่างอิสระในแนวนอนหรือแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
- EPDM ทนน้ำคลอรีน เพื่อความทนทานที่ดีขึ้น (ซีรี่ส์ RD-50SN)
- ประเภทเสียงรบกวนต่ำ (ซีรี่ส์ RD-50SN)
- ตำแหน่งการติดตั้งสามารถเปลี่ยนเป็นทิศทางใดก็ได้ (ยกเว้นที่มีสเตนเนอร์ด้านบน)
รหัสสินค้า |
---|
RD25SN-F-20A |
RD50SHN-F-20A |
RD50SN-F-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดต้นทางถึงปลาย (มิลลิเมตร) | การตั้งค่า ความดัน มาตรฐาน ที่ด้านรอง (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,059.85 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 | 80 | ||
฿ 3,547.42 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 115 | 170 | ||
฿ 2,676.64 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 115 | 80 |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | บังคับ ของไหล | น้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 55 | วัสดุ ตัวเครื่อง | CAC406 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ | JIS rc เกลียว | การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ | 3 / 4B (20 A) |
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ | JIS rc เกลียว | การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ | 3 / 4B (20 A) | ความดัน ใช้งานด้านหลัก(ปาสคาล) | 750 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง