1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

FD-9N วาล์วควบคุมการไหล (สำหรับการควบคุมการไหลส่วนเกิน/การจ่ายน้ำ) (รหัสสินค้า)

FD-9N วาล์วควบคุมการไหล (สำหรับการควบคุมการไหลส่วนเกิน/การจ่ายน้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,893.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถให้การไหลที่เหมาะสมผ่านการควบคุมเพื่อป้องกันการไหลมากเกินไปสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรประเภทต่างๆ เช่น ท่อจ่ายน้ำสำหรับถังรับขนาดใหญ่ เครื่องฉีดน้ำ และฝักบัว
* พิจารณาดำเนินการติดตั้งในสถานที่ที่ห่างไกลจากพื้นที่ที่ต้องการความเงียบให้มากที่สุด (ห้องพักในโรงแรม, ห้องพยาบาล, ตัวเสื้อ ฯลฯ)

[คุณสมบัติ]
· การตั้งค่าอัตราการไหลที่หลากหลาย
·สามารถเปลี่ยนและบำรุงรักษาคาร์ทริดจ์การไหลคงที่ภายในได้
· ความยืดหยุ่นของส่วนประกอบยางที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถควบคุมการไหลได้อย่างคงที่และสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
FD9N-F020-25A
FD9N-F020-32A
FD9N-F030-25A
FD9N-F030-32A
FD9N-F038-25A
FD9N-F038-32A
FD9N-F040-40A
FD9N-F050-32A
FD9N-F050-40A
FD9N-F060-40A
FD9N-F060-50A
FD9N-F070-25A
FD9N-F070-32A
FD9N-F075-40A
FD9N-F090-50A
FD9N-F100-32A
FD9N-F100-40A
FD9N-F115-50A
FD9N-F140-40A
FD9N-F150-50A
FD9N-F210-50A
FD9N-F270-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ ช่วง ความ แตกต่างของ ความดัน ใช้งาน
(MPa)
กำหนด อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)

฿ 5,893.66

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.1 to 0.720

฿ 8,070.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)0.1 to 0.720

฿ 5,893.66

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.1 to 0.730

฿ 8,070.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)0.1 to 0.730

฿ 5,893.66

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.1 to 0.738

฿ 8,070.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)0.1 to 0.738

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.1 to 0.740

฿ 8,070.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)0.1 to 0.750

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.1 to 0.750

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.1 to 0.760

฿ 12,400.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2B (50 A)2B (50 A)0.1 to 0.760

฿ 5,893.66

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.2 to 0.570

฿ 8,070.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)0.2 to 0.570

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.1 to 0.775

฿ 12,400.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2B (50 A)2B (50 A)0.1 to 0.790

฿ 8,070.59

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)0.2 to 0.5100

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.1 to 0.7100

฿ 12,400.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2B (50 A)2B (50 A)0.1 to 0.7115

฿ 10,223.33

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.2 to 0.5140

฿ 12,400.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2B (50 A)2B (50 A)0.1 to 0.7150

฿ 12,400.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2B (50 A)2B (50 A)0.2 to 0.5210

฿ 12,400.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 2B (50 A)2B (50 A)0.2 to 0.5270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ไหลคงที่ บังคับ ของไหล น้ำ การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 40 วัสดุ ตัวเครื่อง CAC ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า