1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RD-47N วาล์วลดแรงดัน สำหรับการจ่ายน้ำ Door-to-Door (สำหรับน้ำเย็น / น้ำร้อน), VENN-K

RD-47N วาล์วลดแรงดัน สำหรับการจ่ายน้ำ Door-to-Door (สำหรับน้ำเย็น / น้ำร้อน), VENN-K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,118.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วลดแรงดัน สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็นที่ใช้ในอาคารอพาร์ตเมนต์ อาคารสูง ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· วาล์วลดแรงดัน น้ำจ่ายต่อยูนิตของห้อง ส่งผลให้: 1) ลดเสียงรบกวนจากการไหล 2) ขจัดความแตกต่างของความแปรผันของแรงดัน น้ำประปาด้วยความแตกต่างของระดับความสูง 3) ไม่มีน้ำกระเซ็นเนื่องจากการ การใช้งานแรงดันที่เหมาะสม 4) ระหว่างงานซ่อมบำรุง ผลกระทบจากไฟฟ้าดับไม่กระทบพื้นที่กว้าง 5. อุณหภูมิในการผสมที่คงที่ส่งผลให้สามารถอยู่ได้ดีขึ้น
·ใช้ EPDM ทนน้ำคลอรีน
· การออกแบบ สุขอนามัยหลีกเลี่ยงการรวมกันของของเหลว
·ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตั้งแต่ความแตกต่างของแรงดันต่ำ ถึงความแตกต่างของแรงดันสูง
·วิธีการทดสอบการปิดปากแบบใหม่ที่ง่ายและสะดวก
·โครงสร้างที่ปลอดภัยและมั่นคงเป็นไปได้ด้วยวาล์วลดแรงดันที่ไม่เสียหาย
·คุณสามารถทำการทดสอบ ไฮดรอลิก ได้แม้ว่าจะมีการก่อสร้างในขณะที่ติดตั้ง วาล์วลดแรงดัน
▪ วาล์วชนิดตลับช่วยให้บำรุงรักษาง่าย
·ด้วยโครงสร้างที่ไม่มีการอุดรูรั่วหรือการเชื่อม ส่วนประกอบ ทั้งหมดจึงสามารถรีไซเคิลได้และสามารถแยกและกำจัดได้

รหัสสินค้า
RD47N-FHPL6-25A
RD47N-FLPL1-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง
(MPa)
การตั้งค่า ความดัน ในด้านที่สอง
(MPa)

฿ 11,118.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 0.12 to 0.350.20

฿ 11,118.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 0.05 to 0.130.08

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล น้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 90 วัสดุ ตัวเครื่อง CAC406
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS, R เกลียว การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ 1B (25 A)
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS, R เกลียว การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 1B (25 A) ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า
ประเภทการเชื่อมต่อ (เต้าเสียบ x เต้ารับ) เกลียว R (ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวนอก)