1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วลดความดันสำหรับไอน้ำ ก๊าซและของเหลว RD-3H Series (รหัสสินค้า)

วาล์วลดความดันสำหรับไอน้ำ ก๊าซและของเหลว RD-3H Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,521.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วลดความดัน ระบบเปิดปิดโดยตรง ชนิดนำร่อง ที่ใช้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีอัตราการไหลน้อย มีระบบควบคุมความดันที่ดีพร้อมด้วยคุณสมบัติการปรับช่วงความดันที่กว้าง ชิ้นส่วนหลักทำจาก SUS (สำหรับไอน้ำ)
· หมายเหตุ: วาล์วเหล่านี้จะแตกต่างกันไปสำหรับใช้งานกับไอน้ำ อากาศ ละอองน้ำและของเหลว

รหัสสินค้า
RD3H-GH-15A
RD3H-GH-20A
RD3H-GH-25A
RD3HA-BH-15A
RD3HA-BH-20A
RD3HA-BH-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ของไหล อุณหภูมิของ ของไหล
(℃)
การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ

฿ 11,602.05

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน ไอน้ำ184 หรือน้อยกว่า1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 11,602.05

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน ไอน้ำ184 หรือน้อยกว่า3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 14,601.38

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 10 วัน ไอน้ำ184 หรือน้อยกว่า1B (25 A)1B (25 A)

฿ 10,521.15

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / อากาศ5 to 801 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 10,521.15

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / อากาศ5 to 803 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 13,706.42

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ5 to 801B (25 A)1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
วัสดุ ตัวเครื่อง FC ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS rc เกลียว
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.04 to 0.5