1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RD-41F วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ) Mini VEN-TEN (รหัสสินค้า)

VEN CONTROL VALVE

RD-41F วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ) Mini VEN-TEN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,618.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับเครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ซักรีด และเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำอื่นๆ

[คุณสมบัติ]
- วาล์วลดแรงดัน แบบสั่งการโดยตรง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมแรงดันไอน้ำอย่างแม่นยำ
- ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ดีที่สุดสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์
- เหมาะสำหรับสิ่งของที่ต้องปลอด สนิม เช่นอาหาร / อุปกรณ์ในครัวอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องซักผ้าและ เครื่องปรับอากาศ (เครื่องเพิ่มความชื้น)
- ตัวเครื่องสแตนเลสสตีลสำหรับระบบท่อส่งไอน้ำคุณภาพสูง
- ช่วยรับประกันอัตราการไหลขนาดใหญ่ (ความร้อน) ที่จำเป็นในการสตาร์ทอุปกรณ์
- ตัวเครื่องทำจากบรอนซ์ หรือ สแตนเลส ชิ้นส่วนหลักทำจาก สแตนเลส เพื่อให้ไอน้ำสะอาด
- สามารถปรับแรงดันด้านทุติยภูมิได้อย่างราบรื่นด้วย มือจับ แมนนวลสำหรับ กลไก ล็อค อัตโนมัติ
- ใช้เบลโลว์ SUS316L และ สเตรนเนอร์แบบฝังในตัว มีความทนทานสูง

รหัสสินค้า
RD41F-DL-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,618.14

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน เครื่อง เบลโลว์ ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 220 หรือน้อยกว่า วัสดุ ตัวเครื่อง SCS
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน JIS 10K RF หน้าแปลน การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ 1 / 2B (15 A)
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ JIS 10K RF หน้าแปลน การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ 1 / 2B (15 A) ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.02 to 0.25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD41F-DL-15A ในชุด RD-41F วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ) Mini VEN-TEN